text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Egyedi gépgyártás

Az egyedi gépgyártásban a legfontosabb a pontosság – és tökéletes alkalmazkodás az Ön gyártási folyamataihoz. A norelem kiváló minőségű alkatrészekkel támogatja Önt, hogy gazdaságosan és megbízhatóan valósítsa meg egyedi gépét.

Az egyedi gépek nem a szalagról jönnek. Kifejezetten egyedi igényeinek megfelelően fejlesszük ki – lehet szó automatizálásról, optimalizálásról vagy meglévő gyártósorok bővítéséről. A fókusz a rugalmasságra, a modularitásra és a hatékonyságra irányul.

Miért a norelem az Ön partnere az egyedi gépgyártásban

Termékeink kompatibilisek, könnyen integrálhatók és lehetővé teszik elképzeléseinek gyors megvalósítását. A norelem alkatrészek széles választéka tökéletes alapot nyújt az innovatív gépkoncepciókhoz. Előnyök:

  • Több mint 140.000 kiváló minőségű alkatrész: szabvány- és kezelőelemek teljes és folyamatosan bővülő választéka.

  • Moduláris felépítés alapfelszereltségként: alkatrészeinket úgy terveztük, hogy zökkenőmentesen integrálhatók az összetett szerkezeti egységekbe.

  • Maximális elérhetőség: optimalizált logisztikánknak és raktárkészletünknek köszönhetően minimalizálja az állásidőket és a projekt késleltetését.

Innováció karnyújtásnyira: komplex automatizálás a szabványos moduláris rendszerből.

Ki mondta, hogy a rendkívül összetett mozgatási folyamatokhoz mindig drága, egyedi termékekre van szükség? A megfogógépünk (Claw-Machine) ennek ellenkezőjét bizonyítja: tökéletes példája a modern, hatékony, 100%-ban szabványelemekre épülő egyedi gépgyártásnak.

Egyszerű tervezés szabványos szerkezeti egységekkel:

A megfogógépünkről készült videóban Maurice Wandel, műszaki tanácsadó, bemutatja, hogy kizárólag szabványelemek felhasználásával bonyolult gépek is felépíthetők.

A választható kézi vagy automatikus vezérlésű gépet vásárokon állítjuk ki. A berendezés a rekeszek egyikéből megragad egy norelem jegyzettömböt, amely egy csúszdán a kidobónyíláshoz jut és a vásárlátogatók kivehetik onnan. 

Természetesen ezek a megfogógépek sokoldalúan alkalmazhatók és a legkülönbözőbb termékek megfogására és szortírozására alkalmasak.

Lineáris egységek

A 20000-es termékcsalád lineáris és portálmodulokat, továbbá lineáris tengelyeket tartalmaz, amelyek a munkadarabok, szerszámok és egyéb tárgyak pontos mozgatásához és pozicionálásához szükséges alapvető alkatrészek a gép- és berendezésgyártásban. Míg a lineáris és a portálmodulok pneumatikus meghajtásúak, a lineáris tengelyek fogasszíjhajtású lineáris motorral rendelkeznek. Az alkatrészeket számos területen kerülnek felhasználásra, például a 3D nyomtatásban, a robotikában és CNC-készülékekben.

Rugalmasság minden iparághoz

Legyen szó autóiparról, orvostechnikáról vagy csomagolási logisztikáról – az egyedi gépgyártás iparágspecifikus szakértelmet igényel. A norelem mechanikus alkatrészeit hosszú élettartam és a szabványoknak való megfelelés jellemzi, így az Ön berendezései világszerte a legszigorúbb minőségi követelményeknek is megfelelnek.

Ígéretünk: Nem csupán szabványelemeket szállítunk, hanem azt a bizonyosságot is, hogy az Ön követelményeinek megfelelő egyedi gép az első naptól kezdve pontosan és csekély karbantartási igény mellett fog működni.

Fedezze fel az egyedi gépgyártáshoz szükséges legfontosabb termékeket

Ez is érdekelheti Önt